Reguladores de redução de pressão série EZR da Fisher™
Principais características
- strong>Vedação hermética — O bujão de metal é projetado para desviar partículas e detritos do diafragma, oferecendo uma vedação superior e aumentando o tempo entre os intervalos de manutenção. Proteção contra detritos — O revolucionário caminho de vazão da grade da série EZR minimiza o dano causado por detritos, enquanto o filtro de entrada de aço inoxidável evita que partículas grandes danifiquem o diafragma. Operação silenciosa — A gaiola padrão fornece uma excelente redução de barulho, tornando a série EZR, com apenas 6-8 dBA, mais silenciosa em comparação com reguladores de elemento flexíveis. Vida longa — O projeto de diafragma comprovado em campo incorpora tecido em camadas, uma ponta de cordão levantada e um formato moldado para aumentar a força, a durabilidade e a vida útil Alta capacidade — O caminho de vazão da série EZR produz uma excelente capacidade, combinada com a operação mais silenciosa. Os produtos Fisher™ são testados em laboratório; portanto, 100% da capacidade da vazão publicada pode ser usada com confiança. Indicador de deslocamento — Simplifica a inspeção em serviço e a resolução de problemas do sistema Alta precisão — Várias faixas de pressão de saída e bandas proporcionais estreitas oferecidas pelas séries 161EB, 161AY e pilotos tipo PRX/120 fornecem à série EZR um controle preciso e apertado. Válvulas de fechamento rápido integradas — Tipo EZR-OSX interrompe o serviço de gás em caso de sobrepressão ou subpressão.