Válvula de alívio ou regulador de contrapressão Fisher™ tipo EZR
Principais características
- sOperação silenciosa— A gaiola padrão fornece uma excelente redução de barulho, tornando a série EZR, com apenas 6-8 dBA, mais silenciosa em comparação com reguladores de elemento flexíveis. Alta capacidade— O caminho de vazão da série EZR produz uma excelente capacidade, combinada com a operação mais silenciosa. Os produtos Fisher™ são testados em laboratório; portanto, 100% da capacidade da vazão publicada pode ser usada com confiança. Vida longa—O design de diafragma comprovado em campo incorpora tecido em camadas, uma ponta de cordão levantada e um formato moldado para aumentar a força, a durabilidade e a vida útil Proteção contra detritos—O revolucionário caminho de vazão da grade da série EZR minimiza o dano causado por detritos, enquanto que o filtro de entrada de aço inoxidável evita que partículas grandes danifiquem o diafragma. Vedação estanque—O plugue de metal é projetado para desviar partículas e detritos do diafragma, oferecendo uma vedação superior e aumentando o tempo entre os intervalos de manutenção. Indicador de deslocamento — simplifica a inspeção em serviço e a resolução de problemas do sistema Versatilidade—Ao mudar de um sistema de pilotagem de alívio para um sistema de pilotagem de redução de pressão, a válvula de alívio ou regulador de contrapressão do tipo EZR torna-se facilmente um regulador redutor de pressão.