Fallback image
Product Image

Válvulas de vazão excessiva Fisher™ série F

As válvulas de vazão excessiva série F destinam-se a fechar após uma descarga excessiva de vapor ou líquido resultante de uma rupt_BRura na mangueira ou no sistema de tubulação. Elas são usadas para proteger sistemas de tubulações, cilindros, tanques, e estão disponíveis em uma ampla variedade de tamanhos e configurações do corpo. Quando a vazão excede o ajuste das válvulas, a válvula se fecha e permanece fechada até o sistema equalizar. Uma passagem de equalização incorporada abre automaticamente a válvula uma vez que a pressão em ambos os lados do cabeçote estiver igual.

Principais características

  • Em conformidade com os requisitos NFPA 58
  • Disponível em uma variedade de tamanhos e configurações do corpo
  • Listado no UL