Válvulas de retenção traseiras Fisher™ Série G100
As válvulas de retenção traseiras permitem a vazão em apenas uma direção e são normalmente fechadas. Elas são instaladas em conexões de enchimento líquido em tanques de armazenamento estacionários, caminhões de entrega Bobtail e linhas de transferência de líquidos. A série G100 é oferecida em dois estilos de construção de sede: sede de metal para metal ou sede macia. A construção de sede macia é para a conexão de enchimento em caminhões de entrega bobtail. Como a válvula proporciona um fechamento apertado, a tubulação no bobtail pode ser despressurizada para manutenção sem vazamento.
Principais características
Serviço duplo (Latão ou Aço para Gás LP e Aço para Amoníaco Anidro (NH3))
Construção de sedes de dois estilos (sede macia e sede de metal)
Corte estanque (Sede macia)
Listado no UL
Produtos relacionados