Válvulas de verificação traseira Fisher™ série G200/G201
As válvulas de verificação traseira série G200/G201 são especificamente destinadas à manutenção em linha pesada na área de transferência de plantas a granel. As válvulas são adequadas para o serviço de gás LP ou amoníaco anidra (NH3). A vazão move o cabeçote acionado por mola para a posição aberta assim que o diferencial de pressão é criado. Uma construção de sede macia proporciona um fechamento apertado para que a tubulação possa ser interrompida para manutenção. O tipo G201 possui um mecanismo indicador de vazão incorporado, que pode ser usado para substituir indicadores de vazão de visão.
Principais características
- Construção robusta
- Capacidade de alta vazão
- Sede macia
- Indicador de vazão
Produtos relacionados