Fallback image
Product Image

Válvulas grandes de alívio interno Fisher™ Séries H284 e H5114

As válvulas de alívio com mola interna das séries H284 e H5114 para tanques de armazenamento a granel podem ser usadas no manifold de válvulas de alívio Combo Joe H500 ou como unidades separadas. As válvulas são idênticas, exceto com relação aos materiais do corpo. Quando usadas em tanques ASME, as válvulas têm somente o cabeçote móvel e parte do corpo fora do tanque. O parafuso de ajuste e todas as outras peças estão dentro do tanque, protegidas contra adulteração.

Principais características

  • Construção em aço inoxidável
  • Molas em aço inoxidável
  • Vedação plana moldada
  • Configurações padrão da mola
  • Sede de nitrilo (NBR)
  • Número de série para identificação