Fallback image
Product Image

Válvulas de alívio interno de montagem embutida Fisher™ Séries H722 e H733

As válvulas de alívio interno de montagem embutida Séries H722 e H733 são usadas principalmente para transporte de caminhão de gás de petróleo liquefeito (GLP) e amônia anidra (NH3) ou outros gases comprimidos. Estas válvulas são em aço inoxidável para resistir à ferrugem e corrosão.

Modelos e desenhos CAD: Clique aqui

Principais características

  • Construção em aço inoxidável
  • Molas em aço inoxidável
  • Verdadeiro design interno para aplicações móveis
  • Configurações padrão da mola
  • Sede de nitrilo (NBR)
  • Número de série para identificação