Fallback image
Product Image

Válvulas de alívio Fisher™ tipo H800

H800 is a compact direct‑operated relief valve. It limits instrument supply pressure to 50 psig if the regulator fails.

A válvula de alívio tipo H800 é uma válvula de alívio compacta, leve e de operação direta. É usada principalmente entre um instrumento pneumático e seu regulador de pressão de alimentação para limitar a pressão de alimentação do instrumento para 50 psig / 3,4 bar, caso o regulador de pressão de alimentação não abra.

Principais características

  • Confiabilidade de aplicativos
  • Fácil instalação
  • Econômico
  • Resistente à adulteração