Reguladores de pressão tipo HSR da Fisher™
Os reguladores de redução de pressão acionados por mola e operados diretamente do tipo HSR fornecem controle em aplicações residenciais, comerciais e industriais para gases de petróleo naturais, fabricados ou liquefeitos. O alívio interno por meio do diafragma ajuda a minimizar a sobrepressão. Qualquer pressão de saída acima do ponto de início de descarga da mola da válvula de alívio não ajustável afasta o diafragma da sede da válvula de alívio, o que permite que um excesso de pressão ventile.
Os reguladores atendem a ANSI B109.4/CGA 6.18.
Os reguladores atendem a ANSI B109.4/CGA 6.18.
Principais características
- Corpos angulares?
- Corpos de globo
- Capacidade alta
- Projeto compacto
- Alívio interno de alta capacidade
- Atende ou excede os requisitos da ANSI B109.4/CGA 6.18
- Precisão de fator fixo/PFM
Produtos relacionados