Reguladores de segundo estágio Fisher™ série HSRL
O regulador de segundo estágio série HSRL é um regulador listado no Underwriters Laboratories (UL) projetado para sistemas de GLP de dois estágios. Com uma capacidade de até 2 600 000 BTU/hr / 29,27 SCMH, a série HSRL é ideal para uso em aplicações comerciais. A unidade é projetada para reduzir a pressão de saída de um regulador de primeiro estágio (geralmente, 10 psig a 11 polegadas w.c./0,69 bar a 27 mbar). Os respiradouros drip-lip com telas orientados sobre a entrada são padrão.
Principais características
- Vida útil recomendada de 20 anos
- Maior regulagem
- Proteção contra sobrepressão
- Resistência à corrosão
- Drenagem positiva
- Listado no UL
Produtos relacionados