Transdutor eletropneumático Fisher™ i2P-100
Principais características
- Aprovado para uso com gás natural com a alimentação pneumática.
- Baixo consumo de alimentação pneumática, o que diminui os custos de operação.
- Foi testado de acordo com o padrão ANSI/ISA 12.27.01
- O volume total de revezamento de saída do transdutor é adequado para conduzir combinações de válvula/atuador sem o posicionador exigido ou o booster de volume.
- Usuário selecionável e configurável em campo de dois sentidos divide o intervalo ao usar possivelmente metade do sinal padrão de entrada.
- Compartimentos separados do invólucro isolam os eletrônicos do processo pneumático.