Válvula de controle criogênica de entrada superior IC2 Fisher™
Principais características
- Projeto de entrada superior: o ajuste é extraível através da extensão, permitindo manutenção enquanto a válvula está fechada em uma estrutura isolada.
- Perfil compacto: projeto otimizado para aplicações em caixa fria.
- Vida útil longa: aumento da resistência promovido pelo interno de aço inoxidável endurecido padrão significa um serviço mais duradouro.
- Facilidade de manutenção e instalação: porca de engaxetamento simples, o conjunto modular de haste e as foles podem ser substituídos independentemente do ajuste, do bujão intercambiável e do anel da sede.
- Características de design criogênico: o corpo e a extensão da válvula de aço inoxidável são projetados para atender aos requisitos de baixa temperatura. O projeto exclusivo da sede metal-metal oferece fechamento repetível, reduzindo os custos de manutenção.
- Recursos térmicos de alto desempenho: um defletor de fluido de encaixe apertado impede a circulação de fluido criogênico para dentro da extensão e o deslocador disponível isola ainda mais a extensão corporal.