Fallback image
Product Image

Medidores rotativos Fisher™ Série J31

A série J31 pode ser usada em tanques estacionários ou móveis para indicar visualmente a quantidade de gás LP ou amônia anidra (NH3) no recipiente. O medidor é operado abrindo o pequeno orifício de purgamento quando o tubo está no espaço de vapor do tanque. Mover o ponteiro no mostrador faz com que a extremidade do tubo se mova até entrar em contato com o líquido no recipiente, momento em que a descarga do orifício de purgamento passa de vapor a líquido, dando a porcentagem de volume do líquido no tanque.

Principais características

  • Minimiza os efeitos da vibração
  • Diâmetro interno extra grande garantindo rapidamente o nível de líquido correto
  • Luva de embalagem de nylon para uma vida de serviço mais longa
  • Anel de fricção para o indicador de ponteiro para rotação suave