Fallback image
Product Image

Medidores de pressão série Fisher™ J500

Emerson Process Management offers pressure gauges with bottom, back, or top connection for LP-Gas service. The back conn

O gerenciamento de processos da Emerson oferece medidores de pressão com conexão inferior, traseira ou superior para serviço de gás LP. A conexão traseira faz uma montagem mais compacta nas instalações onde o espaço é limitado. Todos os medidores têm uma face de diâmetro de 2"/51 mm/suporte de plástico Terluran preto.

Principais características

  • Várias opções de conexão
  • Invólucro de aço
  • Várias opções de faixa de pressão disponíveis