Fallback image
Product Image

Controladores de nível de líquido Fisher™ L2 e L2sj

Os controladores de nível de líquido Fisher L2 e L2sj usam um sensor do tipo deslocador para detectar o nível de líquido ou a interface de dois líquidos de diferentes gravidades específicas. A confiabilidade do design torna esses controladores adequados para aplicações de nível de líquido de alta pressão em produção, compressão e processamento de gás natural.

Principais características

  • Relé proporcional de dois estágios com ação integral oferece controle de nível de líquido mais confiável.
  • A sensibilidade de pressão do processo e atrito do O-ring são mínimos. O desempenho permanece constante com mudanças de pressão do processo e o controlador permanece resistente a vibração.
  • O deslocador pode ser ajustado no campo para operação vertical ou horizontal sem peças adicionais.
  • O controlador pode ser ajustado no campo para ação direta ou reversa sem peças adicionais.
  • A montagem do sensor é desenvolvida e especificada para serviço ASME B16.34 CL1500 ao usar um deslocador de cloreto de polivinila (PVC).
  • A habilidade de canalizar a exaustão permite usar gás natural e o material de operação.
  • Tanto o controlador quanto o sensor podem ser facilmente desmontados para inspecionar as vedações de processo e para manutenção.