Controlador elétrico de nível Fisher™ L2e
Principais características
- Ajustes intuitivos de zero e de intervalo permitem flexibilidade na configuração do desempenho.
- Comutador hermeticamente fechado de qualidade superior com contatos dourados e detecção avançada fornecem controle de nível de líquido altamente confiável e preciso.
- Um código QR na tampa dá aos técnicos acesso instantâneo à fiação, configurarão, calibração, afinação e resolução de problemas.
- A qualidade do design e dos componentes ajuda a assegurar a inexistência de vazamentos.
- O desempenho do controlador e sua confiabilidade não diminuem com instalações com alta vibração tais como compressores de lavagem.
- O deslocador pode ser ajustado no campo para operações verticais e horizontais sem peças adicionais.