Fallback image
Product Image

Painel de controle local LCP200 Fisher™

O painel de controle local LCP200 é utilizado com o controlador digital de válvulas DVC6200 SIS de comunicação HART® para abrir, fechar ou testar manualmente as válvulas de parada emergencial de segurança com três botões protegidos. O LCP200 também fornece três luzes para avisar de maneira visível se a válvula está aberta, fechada ou pronta para reiniciar.

Principais características

  • O LCP200 pode ser montado distante da válvula em um local de fácil acesso para visualizar o status e realizar testes periódicos.
  • Reduza a contagem de entradas e saídas, pois o LCP200 combina as luzes de open/closed/ready to reset e os botões open/close em um único compartimento em campo, eliminando, assim, os canais de três saídas discretas (DO) e duas entradas discretas (DI) do executor de lógica.
  • Com os botões open e close, é possível realizar testes de prova manualmente para reduzir o número de falhas despercebidas que apresentam perigo.
  • O botão test é uma maneira de realizar manualmente testes de tempos parciais de válvulas para reduzir a frequência dos testes de prova.
  • Os botões trip e reset fornecem uma mudança equivalente no estado do relé associado de contato seco (SPDT). Os relés trip e reset podem ser utilizados para dar início às operações de acionar e reiniciar, respectivamente, no executor de lógica. A mudança de contato é compatível com SIL2.
  • Cada botão pode ser travado para evitar acesso não autorizado à operação da válvula de segurança.
  • O compartimento de aço inoxidável à prova de explosão foi projetado para suportar ambientes industriais severos