Fallback image
Product Image

Reguladores líquidos de redução de pressão Fisher™ tipo LR125

O regulador de redução de pressão, piloto-operado, tipo LR125 foi projetado para aplicações líquidas. O tipo LR125 fornece operação suave, corte estanque e longa vida útil, mesmo em serviços sujos. Seu plugue de metal acionado internamente elimina as desvantagens associadas aos reguladores do tipo bota e o caminho especialmente projetado desvia detritos, protegendo a sede contra danos e erosão. Um filtro de entrada evita que grandes partículas entrem na válvula principal.

Modelos e desenhos CAD: Clique aqui

Principais características

  • Proteção contra detritos
  • Totalmente testado em laboratório
  • Indicador de curso em serviço
  • Piloto com manutenção fácil