Controle final
Válvula de alívio de pressão ou regulador de contrapressão operado por piloto Fisher™ tipo LR128

Válvula de alívio de pressão ou regulador de contrapressão operado por piloto Fisher™ tipo LR128
A válvula de alívio de pressão ou regulador de contrapressão operado por piloto tipo LR128 é projetado para aplicações líquidas. O tipo LR128 fornece uma operação regular, corte estanque e vida útil longa. Seu plugue de metal acionado internamente elimina as desvantagens associadas aos reguladores de elementos flexíveis, e o caminho de fluxo especialmente projetado desvia detritos, protegendo a sede contra danos e erosão. Um filtro de entrada interno evita que partículas grandes entrem na válvula principal.
Desenhos e modelos CAD: Clique aqui
Desenhos e modelos CAD: Clique aqui
Principais características
- Proteção contra detritos
- Totalmente testado em laboratório
- Indicador de curso em serviço
- Piloto com manutenção fácil
Produtos relacionados