Fallback image
Product Image

Atuador manual com caixa redutora Fisher™ série M

Os atuadores manuais com caixa redutoraa Fisher série M são atuadores de engrenagem sem fim totalmente revestidos e à prova de intempéries, usados para operação manual confiável com as válvulas borboleta de alto desempenho Fisher A11, A31A e 8560. O atuador da série M consiste em alojamento do invólucro, tampa, engrenagem sem fim, eixo de entrada e volante, e o invólucro é carregado de graxa.

Principais características

  • A construção robusta oferece estabilidade e resistência à corrosão. A unidade é totalmente revestida para operação à prova de intempéries.
  • Dois batentes ajustáveis estão localizados no invólucro para ajuste correto da posição do disco. O atuador é inerentemente autotravado, a menos que sujeito a alta vibração.
  • Oferece cinco graus de sobrecurso em ambas as direções para posicionamento preciso da válvula de disco.