Acoplamentos da mangueira da braçadeira Fisher™ série M3162
Os acoplamentos da mangueira da braçadeira da série M3162, para uso em Gás LP ou amônia anidra (NH3), são projetados para serem compactos e robustos para um serviço longo e confiável. Uma pequena saliência na porção da braçadeira de acoplamento evita que o parafuso gire ao instalar, facilitando a instalação. Cada unidade de ferro dúctil recebe um revestimento de tinta de deposição eletrolítica. Acoplamentos de braçadeira de mangueira de tamanho maior podem ser fornecidos com uma saída fêmea Acme de porca giratória que reduz o peso e o espaço.
Principais características
- Compacto, porém robusto para um serviço longo e dependente
- Fácil instalação
- Roscas ACME ou Npt_BR giratórias disponíveis para restrições de espaço
Produtos relacionados