Interno para cavitação Fisher™ Micro-Flat
Principais características
- Projetado para controlar a cavitação.
- Pode ser usado em aplicações com baixas taxas de vazão.
- O design da sede protegido separa a função de desligamento da função de aceleração para proteger as superfícies da sede do desgaste por estrangulamento.
- O interno do tipo gaiola permite a remoção e a inspeção de peças sem retirar o corpo da válvula da tubulação.
- Os materiais com interno endurecido proporcionam resistência ao desgaste, resultando em uma longa vida útil.
- Um revestimento de saída de válvula substituível protege o corpo da válvula do dano causado pela cavitação.