Fallback image
Product Image

Reguladores líquidos de redução de pressão com operação direta Fisher™ tipo MR105

O regulador de redução de pressão com operação direta tipo MR105 é um regulador de alta capacidade e com múltiplas finalidades projetado para fornecer controle de pressão econômico e rápido para várias aplicações. Além disso, ele é adequado para diferentes meios de vazão, como líquido, ar e gás. O tipo MR105 é ideal para aplicações em que a velocidade de resposta é crítica, quando existe um requerimento para mínimo diferencial de pressão ou quando o fluido não está livre de impurezas. As aplicações comuns incluem reguladores de desvio de bomba, resfriamento de água e óleo lubrificante.

Modelos e desenhos CAD: Clique aqui

Principais características

  • As construções em aço ou aço inoxidável atendem os requisitos da AP 614
  • Construções disponíveis para atender os requisitos da NACE MR0175-2003 e NACE MR0103 para capacidade de serviço com ácido sulfídrico
  • P1 = P2 no atuador de alta pressão
  • Válvula de drenagem
  • Atuador pressurizado
  • Válvula de purga (apenas para atuador de alta pressão)
  • Indicador de percurso