Fallback image
Product Image

Reguladores de contrapressão Fisher™ tipo MR108

Os reguladores de contrapressão do Tipo MR108 são reguladores operados diretamente, com alta capacidade e várias utilidades. Eles foram projetados para suportar pressões de até 27,6 bar e temperaturas de até 121 °C. Eles fornecem controle econômico e confiável para diferentes meios de vazão, como líquido, ar e gás. A aplicação inclui sistemas de lubrificação de óleo e qualquer aplicação em que a velocidade de resposta for crítica, quando existir um requerimento para mínimo diferencial de pressão ou quando o fluido não estiver livre de impurezas.

Modelos e desenhos CAD: Clique aqui

Principais características

  • As construções em aço ou aço inoxidável atendem os requisitos da AP 614
  • Construções disponíveis para atender os requisitos da NACE MR0175-2003 e NACE MR0103 para capacidade de serviço com ácido sulfídrico
  • P1 = P2 no atuador de alta pressão
  • Válvula de drenagem
  • Atuador pressurizado
  • Válvula de purga (apenas para atuador de alta pressão)
  • Indicador de percurso