Controle final
Reguladores de contrapressão, válvulas de alívio e válvulas de alívio diferencial Fisher™ série MR98

Reguladores de contrapressão, válvulas de alívio e válvulas de alívio diferencial Fisher™ série MR98
A série MR98 é usada para aplicações de contrapressão ou de alívio em serviço de líquido, gás, ar e vapor. Os tipos MR98L, MR98H e MR98HH são acionados diretamente e carregados por mola. Os tipos MR98LD, MR98HD e MR98HHD usam carga de pressão adicional para manter as pressões diferenciais de alívio, contrapressões ou para ajuste do ponto de ajuste remoto.
Desenhos e modelos CAD: Clique aqui
Desenhos e modelos CAD: Clique aqui
Principais características
- Versatilidade
- Capacidade de pressão diferencial
- Capacidades de serviços especiais
- Grande taxa de redução
- Juntas de grafite
- Pressões de ajuste para 400 psig/27,6 bar
- Fechamento hermético com assentos de elastômero
- Fácil manutenção
Produtos relacionados