Válvulas de derivação Fisher™ série N100-N100A-N110
As válvulas série N100, N100A e N110 foram projetadas para uso com propano, butano e amônia anidra (NH3) à temperatura ambiente. A bossa de conexão e conectada de 1/4 polegadas roscada Npt_BR no lado da entrada do corpo pode ser utilizada para instalar uma válvula de alívio hidrostático ou um manômetro. Elas têm orifícios de detecção internos para que não seja necessária nenhuma linha de detecção externa. Estas válvulas são projetadas para utilização de derivação em bombas de tamanho de 2 a 4 polegadas.
Principais características
- Tampa de fechamento
- Orifício de detecção de pressão
- Válvula interna do pistão
- Passagem Venturi exclusiva
- Listado no UL
Produtos relacionados