Válvula de contrapressão Fisher™ série N120
A válvula de contrapressão série N120 é instalada após o medidor e mantém a contrapressão no medidor até que o vapor seja forçado de volta ao tanque através do eliminador de vapor. Desta forma, o vapor não pode se formar dentro do medidor durante a entrega do líquido. Destinada a bombas menores, a série N120 é ideal em aplicações como instalações de enchimento de cilindros. Todas as unidades possuem uma bossa de conexão presa de 1/4 polegada FNpt_BR no lado da entrada do corpo e podem ser usadas tanto para a manutenção de gás LP quanto de amônia anidra (NH3).
Principais características
- Projetadas para uso com propano, butano e amônia anidra à temperatura ambiente
- Ideal para a instalação de enchimento do cilindro
Produtos relacionados