Válvula de mangueira Fisher™ tipos N480 e N481
As válvulas de mangueira Fisher tipos N480 e N481 são projetadas como válvulas de fechamento primárias de ação rápida para a extremidade da mangueira de transferência em caminhões de entrega bobtail. Válvulas padrão podem ser utilizadas com propano, butano e amônia anidra (NH3) à temperatura ambiente. Para outros Gases LP e gases comprimidos ou outras condições de temperatura, consulte a fábrica. Para maior segurança, o tipo N480 é projetado para permanecer fechado exceto quando conectado à alavanca de trabalho em posição aberta.
Principais características
- Configuração de corpo angular em 45° para fácil manuseio durante operação de transferência
- Ação rápida
- Acoplamento canelado para encaixe rápido
Produtos relacionados