Válvulas de fechamento de emergência Fisher™ Tipo N551 Snappy Joe™
As válvulas de fechamento de emergência Tipo N551 Snappy Joe destinam-se ao uso em linha no serviço de gás LP ou amoníaco anidro (NH3). As válvulas podem ser instaladas em ambas as extremidades das mangueiras de transferência, onde a mangueira conecta a tubulação da fábrica a granel ao bobtail, transporte ou tanque. Elas fornecem uma maneira rápida de desligar automaticamente o fluxo de gás em caso de rupt_BRura da mangueira. Um elemento fusível na trava funde se a temperatura atingir 212 °F / 100 °C, permitindo que a válvula se feche.
Principais características
- Operação fácil
- Liberação a cabo
- Construção robusta
- Capacidade de alta vazão
- Elemento fusível
- Sede macia
- Facilidade de manutenção
- Operação pneumática
Produtos relacionados