Válvulas de fechamento de emergência Fisher™ série N562
As válvulas de fechamento de emergência série N562 (ESVs) são projetadas para a proteção de vagões ferroviários e se encaixam nas válvulas de fechamento nos vagões-tanques ferroviários. Tipicamente, são utilizadas três tipo N562: duas nas linhas de líquidos e uma na linha de vapor. Operada pneumaticamente, a válvula é aberta e fechada por meio de um acoplamento de desconexão rápida padrão. O fechamento remoto de um ou mais pontos é realizado através da pressão exaustiva da câmara do pistão das válvulas com uma válvula de controle pneumática.
Principais características
- Fechamento em caso de incêndio
- Fechamento em caso de vazão excessiva
- Capacidade de fechamento remoto
- Construção em aço inoxidável
- Peso leve
- Flexibilidade nas aplicações
- Acoplamentos sextavados e conexões ACME para fácil montagem de tubulação
- O elemento fusível fornece liberação térmica
Produtos relacionados