Válvula de fechamento de emergência Fisher™ tipo N563
N563 high‑flow ESVs protect railcars during transfer. They cut loading time and use a 2‑inch FNPT coupling for flexibility.
Principais características
- Fechamento em caso de incêndio
- Capacidade de fechamento remoto
- Construção em aço inoxidável
- Peso leve
- Flexibilidade nas aplicações
- Acoplamentos sextavados e conexões ACME para fácil montagem de tubulação