Fallback image
Product Image

Válvula de controle Fisher™ NotchFlo™ DST

As válvulas de controle Fisher NotchFlo DST são projetadas para serviços sujos e cavitadores. O interno utiliza uma série de restrições e expansões de vazão para eliminar a cavitação, permitindo que partículas com diâmetro de até 12,7 mm (1/2 polegada) passem sem obstrução.

Principais características

  • Projetada para evitar a cavitação.
  • Tem um limite de queda de pressão de 290 bar (4.200 psi).
  • Podem passar partículas com diâmetro de até 12,7 mm (1/2 polegada).
  • O design da sede protegido separa a função de desligamento da função de aceleração para proteger as superfícies da sede do desgaste por estrangulamento.
  • Os assentos metálicos endurecidos fornecem um corte apertado para minimizar a erosão do assento.
  • O trim do tipo gaiola permite a remoção e a inspeção de peças sem retirar o corpo da válvula da tubulação.