Válvula de fechamento rápido modelo OSE da Fisher™
Principais características
- Proteção contra sobrepressão e subpressão
- Resistente à alta vibração e choque - O tipo OSE incorpora um mecanismo de percurso de duas etapas que reduz significativamente o percurso inoportuno causado pelas vibrações ou variações da pressão de entrada que ocorrem com frequência em outras válvulas de fechamento.
- Alta precisão - Mantém até ±1% de precisão independentemente da pressão de entrada, taxa de vazão e tamanho da válvula de fechamento rápido.
- Manutenção em linha fácil - O projeto da entrada superior reduz o tempo de manutenção e os requisitos de mão de obra. As peças podem ser inspecionadas e substituídas sem remover o corpo da linha.
- Impermeável à água - O tipo OSE é impermeável à água até 3 m.
- Fechamento positivo - Após o fechamento, a válvula de fechamento rápido fica fechada até que o sistema seja desligado e a válvula seja redefinida manualmente. Um O-ring no selo do plugue da válvula proporciona o fechamento rápido.