Trava e mecanismos de liberação remota Fisher™ Séries P313-P340
Com exceção dos tamanhos de flange de 3 polegadas / DN 80, todas as válvulas internas da marca Fisher podem ser equipadas com um mecanismo manual de trava/liberação remota. Quando a alavanca de operação das válvulas internas é movida manualmente para a posição aberta, a alavanca pode ser travada na posição aberta. A alavanca pode ser liberada de um local remoto, fechando assim a válvula interna. Um elemento fusível incorporado na trava/liberação se derrete se exposto ao fogo permitindo que a alavanca de operação volte à posição fechada.
Principais características
- Elemento fusível integrado para proteção térmica
- Fácil instalação no campo
Produtos relacionados