Todas as válvulas internas roscadas Npt_BR de 1-1/4, 2 e 3 polegadas e válvulas internas de flange único e duplo de 3 e 4 polegadas podem ser equipadas com um atuador pneumático que pode ser usado para abrir e fechar as válvulas internas a partir de uma localização remota. O uso de atuadores pneumáticos permite que a abertura e o fechamento da válvula interna sejam ligados ao freio a ar do transporte ou bobtail. Os atuadores pneumáticos também podem fornecer uma maneira conveniente de operar remotamente válvulas internas em tanques de armazenamento estacionários em plantas a granel.