Fallback image
Product Image

Cabos atuadores Fisher™ tipo P650

Cabos tipo P650 são o controle primário do cabo para operação remota de todas as válvulas internas Fisher de 1-1/4, 2 e 3 polegadas. O conjunto inclui duas ligações de fusíveis, uma mola de retorno, um cabo de 20 pés/6,1 m, braçadeiras de dois cabos, um conector e um parafuso cilíndrico. Os sistemas de cabos também podem ser usados em tanques de armazenamento estacionários em instalações a granel e em aplicações em linha para aumentar a segurança durante as operações de transferência.

Principais características

Capaz de atuar todas as válvulas internas da Fisher, exceto o modelo de flange único de 4" tipo C404-32

Controle primário sem outros acessórios; pedido Tipo P651

Opções de curso de 4, 5, 6 polegadas dentro da única unidade P650, dependendo do requisito da alavanca de operação das válvulas internas

Incluído no controle primário P650: cabo de 20 pés/6,1 m, ligações de fusíveis P134 de dois tipos, mola de retorno e hardware de montagem