Fallback image
Product Image

Atuadores rotativos Fisher™ Série P700

Todas as válvulas internas da Fisher podem ser equipadas com um atuador rotativo que pode ser usado para abrir e fechar as válvulas internas a partir de uma localização remota. Os recursos dos atuadores incluem instalação fácil, construção durável e desempenho confiável. Ele é projetado para evitar o excesso de curso do valor para garantir um desempenho eficiente. Isso leva a um menor consumo de ar, taxas de vazão máximas e expectativa de serviço completa.

Principais características

  • Permite que a abertura e o fechamento da válvula interna sejam ligados ao freio a ar do transporte ou bobtail
  • Oferece um modo conveniente de operar remotamente várias válvulas internas em tanques de armazenamento estacionário em instalações de grande volume
  • Fornecido com um fusível para fechar automaticamente a válvula em caso de incêndio
  • O design de cremalheira-pinhão elimina o desgaste de carga lateral para promover uma vida útil prolongada
  • Projetado para válvulas internas da Fisher para fornecer um curso completo sem excesso de curso da válvula
  • Suporte de aço inoxidável e hardware de montagem