Fallback image
Product Image

Sistema de diagnóstico de válvula Fisher™ QUIKLOOK 3-FS com software FlowScanner™

Os serviços de teste da Emerson e da Teledyne fizeram uma parceria para oferecer o sistema de diagnóstico de válvula QUIKLOOK 3-FS com o software Fisher FlowScanner. É um sistema integrado para testar as válvulas operadas a ar (AOV) e as válvulas operadas a motor de sua instalação nuclear. Ele é confiável, preciso, fácil de usar, rápido e fornece dados de análise fáceis de interpretar. Ele permite reduzir significativamente o tempo de teste da configuração à finalização e ajuda a gerenciar e dar suporte à redução de custo de conformidade no teste, segurança e eficiência.

Principais características

  • Tempo de teste mais rápido do início ao fim com importação automatizada das configurações de teste, menus suspensos, dicas pop-up e cabos coloridos para menos retrabalho e para reduzir erros humanos.
  • Operação remota do sistema de aquisição de dados de uma dosagem e área de temperatura menores para mais conforto e segurança do operador do teste.
  • Recomendações de ação corretiva são disponibilizadas ao encontrar uma válvula com um problema de margem.
  • Os componentes de conexão rápida permitem encaixe mais rápido na válvula usando um movimento para prender os transdutores de percurso que utilizam a tecnologia plug-and-play.
  • A interface direta com o software de margem permite importação direta dos resultados de teste de modo que as margens podem ser calculadas mais rapidamente, economizando tempo.
  • A melhor precisão de medição com sensores de válvula significa que você obtém margens maiores e mais reais que conseguem passar.
  • A visualização em tempo real permite que você interrompa um teste com dados errados, de modo que você não perde tempo finalizando um teste incorreto.
  • A plataforma comum para teste de AOV e MOV aumenta completamente as vantagens do software FlowScanner em AOVs e do software QUIKLOOK em MOVs.