Fallback image
Product Image

Regulador de primeira etapa Fisher™ tipo R122H

R122H is a UL‑listed first‑stage LP‑gas regulator for tight installs. Stainless parts give 20‑year life.

O regulador tipo R122H é listado no UL e projetado para sistemas de GLP de duas etapas. A unidade foi projetada para uso como regulador de primeira etapa para aplicações domésticas, perfeito para instalações apertadas. As peças internas do aço inoxidável e os revestimentos resistentes à corrosão proporcionam uma vida útil recomendada de 20 anos. As tomadas de medição de entrada e saída permitem testes fáceis do sistema, mesmo em tanques subterrâneos. O ponto de ajuste da pressão de saída permanece em uma configuração nominal de fábrica de 10 psig/0,69 bar.

Principais características

  • Vida útil recomendada de 20 anos
  • Torneiras de medição de entrada/saída para verificações fáceis do sistema
  • Maior regulagem
  • Fácil instalação
  • Proteção superior contra sobrepressão
  • Resistente à corrosão
  • Caixa de mola de drenagem positiva
  • Durabilidade