Fallback image
Product Image

Regulador de montagem do manifold de comutação Fisher™ tipo R130

R130 uses two 67C regulators with a gauge indicator. It delivers 45 psig supply and 30 psig reserve.

Os conjuntos do manifold de comutação tipo R130 são compostos por dois reguladores tipo 67C e um medidor de pressão de 0 a 60 psig/0 a 4,1 bar, o tipo R130-20 oferece uma pressão de saída de 45 psig/3,1 bar na alimentação e 30 psig/2,1 bar na reserva. O medidor, que serve como indicador de comutação, é pintado de vermelho de 0 a 35 psig/0 a 2,4 bar. Quando o mostrador lê na faixa de 0 a 35 psig/0 a 2,4 bar, indica que o manifold comutou do cilindro de alimentação para o cilindro de reserva.

Principais características

  • Compacto
  • Alta estabilidade