Reguladores de segunda etapa Fisher™ tipo R222
A série R222 é listada no Underwriters Laboratories (UL) e projetado para sistemas de GLP de duas etapas. A unidade é projetada para reduzir a pressão de saída de um regulador de primeira etapa (geralmente 10 psig/0,69 bar) para uma pressão de saída de 11 pol. w.c./27 mbar. O tamanho compacto das unidades é ideal para aplicações em locais apertados. Um respiradouro drip-lip com tela é orientado sobre a entrada na configuração padrão. Os reguladores de segunda etapa Fisher são pintados em verde palmeira para facilitar a identificação.
Principais características
- Melhor precisão
- Desempenho de alívio superior
- Materiais resistentes à corrosão
- Tela de entrada
- Portas teste para fácil verificação do sistema
- Drenagem positiva
- Vida útil recomendada de 20 anos
- Listado no UL
Produtos relacionados