Regulador de primeira etapa Fisher™ tipo R222H
O Fisher tipo R222H é um regulador de primeira etapa com fluxo 65% maior do que reguladores compactos comuns e com pegada 40% menor para tanques subterrâneos ou espaço de cúpula limitado. É listado pela Underwriters Laboratories (UL) para sistemas de gás LP. Ele possui diversas conexões de extremidades, intervalos de molas ajustáveis e materiais resistentes à corrosão. Foi testado a -40 °F/-40 °C.
Principais características
- Vida útil recomendada de 20 anos
- Torneiras de medição de entrada/saída para verificações fáceis do sistema
- Desempenho em tamanho real em perfil compacto
- Fácil instalação
- Proteção superior contra sobrepressão
- Resistente à corrosão
- Maior estabilidade em pressões mais altas de fluxo e entrada
- Componentes internos de aço inoxidável
Produtos relacionados