Fallback image
Product Image

Regulador integral de duas etapas Fisher™ tipo R232A

O regulador tipo R232A é listado na Underwriters Laboratories (UL) e projetado para sistemas de GLP de duas etapas. A unidade é projetada para reduzir a pressão do tanque para uma pressão de saída de 11 pol. de coluna de água por meio de um sistema integral de duas etapas. Projetado para instalações com pequenas cargas domésticas. O tamanho compacto das unidades é ideal para aplicações em locais apertados. Como padrão, o respiradouro drip-lip com tela da primeira etapa está orientado para baixo e o respiradouro da segunda etapa está orientado sobre a saída.

Principais características

  • Vida útil recomendada de 20 anos
  • Torneiras de medição de entrada/saída para verificações fáceis do sistema
  • Maior regulagem
  • Fácil instalação
  • Proteção superior contra sobrepressão
  • Resistente à corrosão
  • Caixa de mola de drenagem positiva
  • Durabilidade