Fallback image
Product Image

Regulador de redução de pressão tipo R622 da Fisher™

R622 is a direct‑operated gas regulator for residential to industrial use. It handles natural, manufactured, or LP gas.

Os reguladores tipo R622 de operação direta com mola fornecem controle econômico de redução de pressão em uma variedade de aplicações residenciais, comerciais e industriais. Esses reguladores podem ser usados com gases de petróleo naturais, manufaturados ou liquefeitos e têm as mesmas capacidades de pressão de entrada e saída.

Principais características

  • Projeto compacto
  • Capacidade alta
  • Tela de entrada protetora
  • Alívio interno
  • Peso leve
  • Tomadas de entrada e saída do manômetro