Fallback image
Product Image

Reguladores de segundo estágio Fisher™ série R622, R642 e R652 - GLP

R600 Series second‑stage regulators cut first‑stage pressure for homes. R622 handles high loads with strong overpressure protection.

Os reguladores de segundo estágio série R600 são listados no UL e projetados para reduzir a pressão de saída de um regulador de primeiro estágio em instalações domésticas. O tipo R622 é projetado para aplicações domésticas de dois estágios até 1 400 000 BTU por hora/15,8 SCMH. O tipo R622 contém uma válvula de alívio de alto desempenho e um respiradouro grande de 3/4 pol. com telas para limitar a pressão a jusante a menos de 2 psig/0,14 bar em uma situação de sobrepressão. Os tipos R642 e R652 são projetados em um corpo de ângulo e design montado posterior.

Principais características

  • Melhor precisão
  • Desempenho de alívio superior
  • Materiais resistentes à corrosão
  • Tela de entrada
  • Portas teste para fácil verificação do sistema
  • Drenagem positiva
  • Vida útil recomendada de 20 anos
  • Listado no UL