Fallback image
Product Image

Reguladores de serviço 2-PSI dos tipos R622E e R652E da Fisher™

Os reguladores 2-PSI do tipos R622E e R652E são listados pela Underwriters Laboratories (UL) e projetados para sistemas 2-PSI de gás LP. Eles são instalados na jusante a partir de um regulador de primeiro estágio para reduzir pressão de entrada de 10 psig/0,69 bar para uma pressão de saída nominal de 2 psig/0,14 bar. Os reguladores 2-PSI são projetados para aplicações domésticas que fornece gás LP de 2 psig/0,14 bar para uma regulador de linha localizado dentro do edifício. Essas unidades têm tampas de fechamento brancas para uma fácil identificação.

Principais características

  • Melhor precisão
  • Desempenho de alívio superior
  • Materiais resistentes à corrosão
  • Tela de entrada
  • Portas teste para fácil verificação do sistema
  • Drenagem positiva
  • Vida útil recomendada de 20 anos
  • Listado no UL