Fallback image
Product Image

Reguladores de primeira etapa Fisher™ tipo R622H

O regulador tipo R622H é listado na Underwriters Laboratories (UL) e projetado para sistemas de GLP de duas etapas. Estas unidades são projetadas para reduzir a pressão do tanque para 10 psig/0,69 bar.

Principais características

  • Vida útil recomendada de 20 anos
  • Torneiras de medição de entrada/saída para verificações fáceis do sistema
  • Maior regulagem
  • Fácil instalação
  • Proteção superior contra sobrepressão
  • Resistente à corrosão
  • Caixa de mola de drenagem positiva
  • Durabilidade