Regulador integral de duas etapas Fisher™ tipo R632A
R632A is a UL‑listed LP‑gas regulator with a two‑stage design. It reduces tank pressure to 11 in. w.c.
Principais características
- Vida útil recomendada de 20 anos
- Torneiras de medição de entrada/saída para verificações fáceis do sistema
- Maior regulagem
- Fácil instalação
- Proteção superior contra sobrepressão
- Resistente à corrosão