Regulador de operação integral Fisher™ tipo R632E de 2 psig
O regulador tipo R632E é listado no Underwriters Laboratories (UL) e projetado para sistemas de GLP de 2 psig. A unidade é projetada para reduzir a pressão do tanque através de um sistema de operação integral de 2 psig para 2 psig/0,14 bar. Como padrão, o respiradouro drip-lip com tela da primeira etapa está orientado para baixo e o respiradouro da segunda etapa está orientado sobre a saída.
Principais características
- Vida útil recomendada de 20 anos
- Torneiras de medição de entrada/saída para verificações fáceis do sistema
- Maior regulagem
- Fácil instalação
- Proteção superior contra sobrepressão
- Resistente à corrosão
- Caixa de mola de drenagem positiva
- Durabilidade
Produtos relacionados