Fallback image
Product Image

Válvula globo Fisher™ RSS Lined

A válvula Fisher RSS foi projetada para uso em aplicações que envolvem meios de vazão extremamente tóxica e corrosiva, e se adapt_BRa bem em aplicações de meios puros também. O corpo da válvula RSS fornece uma alternativa econômica para corpos da válvula de liga metálica em uma ampla variedade de aplicações.

Principais características

  • A montagem revestida com resina perfluoroalcoxi oferece proteção contra corrosão blindando as peças metálicas dos meios do processo, tornando-a ideal para controlar os meios extremamente corrosivos.
  • Como todas as peças metálicas são blindadas do fluido do processo, o uso de ligas metálicas caras não é necessário.
  • A espessura do revestimento tem no mínimo 5 milímetros em todas as áreas em que a válvula é exposta para processar a vazão. As técnicas de moldagem de transferência fornecem excelente consistência, densidade e baixa permeabilidade. O material PFA moldado de transferência é translúcido.
  • A maior segurança sob serviço de alta temperatura e vácuo é alcançada através da estabilização do encaixe que fornece uma ligação mecânica, minimizando a possibilidade de desprendimento do revestimento a partir do corpo da válvula fundida.
  • O design da entrada superior facilita a manutenção em fila.
  • O selo de fole pt_BRFE é à prova de vazamentos e, com uso e manutenção apropriados, pode ter um ciclo de vida esperado que excede 500.000 ciclos de curso completo.